Mjerila energije, Dodatna oprema, Adapter R½" na M10x1 (32kom)
014U1935
Generički za cijeli portfelj
014U1935
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | Adapter R1/2" to M10x1, I-p |
| Opis | Adapter R½" na M10x1 (32kom) |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Household HM accessories - Adaptor |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrste spoja | Navoj |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.041 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Volumen | 0.008 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |