RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: RET
087N6478
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| Broj kanala | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 43 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Graničnik temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Indikator stanja | Da |
| Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C] | 75 °C |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Konstrukcijski standard | EN 60730-2-9 |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Modulacijska regulacija | Da |
| Naziv kategorije | Digital Thermostat |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 1 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 3 A |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| On/off modulating control | Da |
| Opis | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | RET2001 OT - V2 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Room heating |
| Product line | 03 |
| Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA | Da |
| Regulacija zagađivanja | Drugi stupanj |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Skupina proizvoda | Sobni termostati, RET |
| Stražnja ploča | Custom Backplate |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tip upravljanja | Opentherm modulirajuće upravljanje |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja | 2 Wire |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Vrsta napajanja | 24Vdc |
| Vrsta proizvoda | RET2001 |
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | Da |
| Zaštita od smrzavanja | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.185 Kilogram |
| Neto težina | 0.185 Kilogram |
| Volumen | 0.656 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |