RET2001RF + RX1-S V2, Baterije za termostat + 230Vac za prijamnik
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.044 |
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| Broj kanala | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dubina [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Graničnik temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Indikator stanja | Da |
| Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C] | 75 °C |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Kol. baterija | 2 |
| Konstrukcijski standard | EN 60730-2-9 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.022 |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Modulacijska regulacija | Da |
| Naziv kategorije | Digital RF Thermostat |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 1 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 3 A |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| On/off modulating control | Da |
| Opis | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Opis proizvoda | RET2001RF + RX1-S V2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Room heating |
| Product line | 03 |
| Radni vijek baterije [godine] | 2.0 yr |
| Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA | Da |
| Regulacija zagađivanja | Drugi stupanj |
| RF frekvencija [MHz] | 433.92 MHz |
| RF raspon [m] | 30 m |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Skupina proizvoda | Sobni termostati, RET |
| Stražnja ploča | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tip upravljanja | On/Off modulating control |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja | 3 Wire |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Vrsta baterije | 2 x AA alkalne baterije |
| Vrsta ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta napajanja | Baterije za termostat + 230Vac za prijamnik |
| Vrsta proizvoda | RET2001 |
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | Da |
| Zaštita od smrzavanja | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 420 Gram |
| Neto težina | 400 Gram |
| Volumen | 1.36 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |