Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Baterije

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.044
BojaBijeli RAL 9016
Broj kanala1
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Graničnik temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.]5 °C
Indikator stanjaDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Kol. baterija2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.022
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
MaterijalABS+PC, non-flammable
Modulacijska regulacijaDa
Naziv kategorijeDigital RF Thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
On/off modulating controlDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisRET2001RF Digi Stat RF
Opis proizvodaRET2001 RF
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaRoom heating
Product line03
Radni vijek baterije [godine]2.0 yr
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
RF frekvencija [MHz]433.92 MHz
RF raspon [m]30 m
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Skupina proizvodaSobni termostati, RET
Stražnja pločaCustom Backplate
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tip upravljanjaOn/Off modulating control
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ugradnja3 Wire
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Vrsta ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta napajanjaBaterije
Vrsta proizvodaRET2001
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.218 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Volumen0.604 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk