RET1001M-V2
087N6461
Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
087N6461
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| Broj kanala | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Graničnik temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Indikator stanja | Da |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Konstrukcijski standard | EN 60730-2-9 |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Naziv kategorije | Dial Thermostat |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 1 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 3 A |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Opis | Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | RET1001M-V2 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Room heating |
| Product line | 03 |
| Regulacija zagađivanja | Drugi stupanj |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Skupina proizvoda | Sobni termostati, RET |
| Stražnja ploča | Industry Standard Backplate |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tip upravljanja | On/Off load compensation |
| Tolerancija | ±10% |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja | 3 Wire Installation |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Vrsta napajanja | 230Vac |
| Vrsta proizvoda | RET1001 |
| Zaštita od smrzavanja | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 182 Gram |
| Neto težina | 129.8 Gram |
| Volumen | 0.656 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |