Danfoss logo
RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Baterije za termostat + 230Vac za prijamnik

087N6444

RET2000
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: RET

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.044
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]35 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka23 g
Graničnik temperature [°C] [Max.]30 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.]5 °C
Indikator stanjaDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Kol. baterija2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Masa 1 primarne baterije kg0.022
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
MedijA
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
Odabir °C ili °FDa
Okolna temperatura [°C] [Max.]45 °C
On/off modulating controlDa
Opcija hlađenjaDa
OpisRET2000
Opis proizvodaRET2000B-RF + RX1-S
Područje primjene WEEE-aYes
Pomoćna memorijaDa
Karakteristike
Vrijednost
Preklopna razlika [°C] [Max.]1 °C
Product line03
Raspon temperature (hlađenje) [°C] [Max.]52 °C
Raspon temperature (hlađenje) [°C] [Min.]52 °C
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
RF frekvencija [MHz]433.92 MHz
RF raspon [m]30 m
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaSobni termostati, RET
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura [°C] [Max.]30 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Točnost temperature±1°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Visina [mm]84 mm
Vremenska odgoda opcionalnog kompresoraDa
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Vrsta ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta napajanjaBaterije za termostat + 230Vac za prijamnik
Vrsta proizvodaRET2000
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.35 Kilogram
Neto težina0.246 Kilogram
Volumen0.627 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk