TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.044 |
| Automatsko ljetno računanje vremena | Da |
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| Brojačservisnog intervala | Da |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dubina [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I7(a)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija poništavanja | Da |
| Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmora | Da |
| Isključivanje | Da |
| Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C] | 75 °C |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Kol. baterija | 2 |
| Konstrukcijski standard | EN 60730-2-9 |
| Label product | Yes |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.022 |
| Material Description | TPOne-OT |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Medij | A |
| Način rada termostata | Da |
| Naziv kategorije | Programmable thermostat |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 1 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 3 A |
| Nazivni impulsni napon [kV] | 4.0 kV |
| Odabir °C ili °F | Da |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 45 °C |
| On/off modulating control | Da |
| Opcija daljinskog osjetnika | Da |
| Opis | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Opis proizvoda | TPOne OT |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Optimalna kontrola pokretanja | Da |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prikazuje vrijeme ili temperaturu | Da |
| Primjena | Room heating |
| Product line | 03 |
| Regulacija odgođenog pokretanja | Da |
| Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA | Da |
| Regulacija zagađivanja | Drugi stupanj |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Širina [mm] | 155.00 mm |
| Skupina proizvoda | Programabilni sobni termostati |
| Stražnja ploča | Custom Backplate |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tip upravljanja | On/Off load compensation |
| Točnost temperature | ±1°C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornički postavljen kalendar i sat | Ne |
| Ugrađeni osjetnik | Da |
| Uključivanja/isključivanja po danu | 6 |
| Unaprijed tvornički postavljeni programi | Da |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 66 mm |
| Vrsta baterije | 2 x AA alkalne baterije |
| Vrsta ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta napajanja | 24Vdc |
| Vrsta proizvoda | TPOne |
| Vrsta rasporeda | 7 dana, 5/2 dana, 24 sata |
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | Da |
| Zaslon sa satom | AM/PM ili 24-satni prikaz sata |
| Zaštita od smrzavanja | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.31 Kilogram |
| Neto težina | 0.15 Kilogram |
| Volumen | 0.882 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |