Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi programabilni sobni termostat i RF prijamnik
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TPOne

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Automatsko ljetno računanje vremenaDa
BojaBijeli RAL 9010
Brojačservisnog intervalaDa
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50 Hz
Funkcija poništavanjaDa
Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmoraDa
IsključivanjeDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Label productYes
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MaterijalABS+PC, non-flammable
MedijA
Način rada termostataDa
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijeProgrammable thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
Nazivni impulsni napon [kV]2.5 kV
Odabir °C ili °FDa
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]45 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
On/off modulating controlDa
Opcija daljinskog osjetnikaNe
OpisTPOne-S + DBR Wi-Fi programabilni sobni termostat i RF prijamnik
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTPOne-S + DBR
Optimalna kontrola pokretanjaDa
Područje primjene WEEE-aYes
Prikazuje vrijeme ili temperaturuDa
PrimjenaRoom heating
Product line03
Regulacija odgođenog pokretanjaDa
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
RF frekvencija [MHz]868.42 MHz
RF raspon [m]30 m
Širina [mm]155.00 mm
Skupina proizvodaProgramabilni sobni termostati
Stražnja pločaCustom Backplate
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Tip upravljanjaOn/Off modulating control
Točnost temperature±1°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvornički postavljen kalendar i satDa
Ugrađeni osjetnikDa
Uključivanja/isključivanja po danu6
Unaprijed tvornički postavljeni programiDa
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]66 mm
Vrsta napajanja230Vac
Vrsta proizvodaTPOne
Vrsta rasporeda7 dana, 5/2 dana, 24 sata
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaslon sa satomAM/PM ili 24-satni prikaz sata
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.47 Kilogram
Neto težina0.1 Kilogram
Volumen1.872 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens