Danfoss logo
TPOne-RF 087N7853 Schedule

TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.044
Automatsko ljetno računanje vremenaDa
BojaBijeli RAL 9016
Brojačservisnog intervalaDa
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka1 g
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija poništavanjaDa
Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmoraDa
Indikator slabe baterijeDa
IsključivanjeDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Jamstvo [Year]5
Kol. baterija2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.022
Material DescriptionTPOne- RF
MaterijalABS+PC, non-flammable
MedijA
Način rada termostataDa
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijeProgrammable thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
Nazivni impulsni napon [kV]2.5 kV
Odabir °C ili °FDa
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]45 °C
On/off modulating controlDa
Opcija daljinskog osjetnikaDa
OpisTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Opis proizvodaTPOne- RF
Karakteristike
Vrijednost
Optimalna kontrola pokretanjaDa
Područje primjene WEEE-aYes
Prikazuje vrijeme ili temperaturuDa
PrimjenaRoom heating
Product line03
Regulacija odgođenog pokretanjaDa
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
RF frekvencija [MHz]433.92 MHz
RF raspon [m]30 m
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Širina [mm]155.00 mm
Skupina proizvodaProgramabilni sobni termostati
Stražnja pločaCustom Backplate
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Tip upravljanjaOn/Off modulating control
Točnost temperature±1°C
Tolerancija± 15%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornički postavljen kalendar i satNe
Ugrađeni osjetnikDa
Uključivanja/isključivanja po danu6
Unaprijed tvornički postavljeni programiDa
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]66 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Vrsta ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta napajanja230Vac
Vrsta proizvodaTPOne
Vrsta rasporeda7 dana, 5/2 dana, 24 sata
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaslon sa satomAM/PM ili 24-satni prikaz sata
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.305 Kilogram
Neto težina0.27 Kilogram
Volumen0.9 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm