Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Automatsko ljetno računanje vremenaDa
BojaBijeli RAL 9010
Brojačservisnog intervalaDa
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dubina [mm]43 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija poništavanjaDa
Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmoraDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Jamstvo [Year]5
Kol. baterija2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
MaterijalABS+PC, non-flammable
Naziv kategorije5/2 Day Thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
Nazivni impulsni napon [kV]2.5 kV
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
On/off modulating controlDa
Opcija daljinskog osjetnikaNe
OpisTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Opis proizvodaTP5001M Prog Stat 230V, V2
Optimalna kontrola pokretanjaDa
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Prikazuje vrijeme ili temperaturuDa
PrimjenaRoom heating
Product line03
Regulacija odgođenog pokretanjaDa
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Širina [mm]86.00 mm
Skupina proizvodaProgramabilni sobni termostati
Stražnja pločaCustom Backplate
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Tip upravljanjaOn/Off load compensation
Tolerancija±10%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ugrađeni osjetnikDa
Uključivanja/isključivanja po danu4
Unaprijed tvornički postavljeni programiDa
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]86 mm
Vrsta ili naziv baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta napajanja230Vac
Vrsta proizvodaTP5001
Vrsta rasporeda5/2 dana, 24 sata
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaslon sa satomAM/PM ili 24-satni prikaz sata
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina208 Gram
Neto težina208 Gram
Volumen0.656 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm