Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, digitalni elektronički programabilni sobni termostat s baterijskim napajanjem

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.044
Automatsko ljetno računanje vremenaDa
BojaBijeli RAL 9010
Brojačservisnog intervalaDa
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I7(a)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija poništavanjaDa
Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmoraDa
Indikator slabe baterijeDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Jamstvo [Year]5
Kol. baterija2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.022
Material DescriptionTP5001B Prog Stat Battery
MaterijalABS+PC, non-flammable
Naziv kategorije5/2 Day Thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
Nazivni impulsni napon [kV]2.5 kV
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
On/off modulating controlDa
Opcija daljinskog osjetnikaNe
OpisTP5001B, digitalni elektronički programabilni sobni termostat s baterijskim napajanjem
Opis proizvodaTP5001B Prog Stat Battery
Optimalna kontrola pokretanjaDa
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Prikazuje vrijeme ili temperaturuDa
PrimjenaRoom heating
Product line03
Radni vijek baterije [godine]2.0 yr
Regulacija odgođenog pokretanjaDa
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Širina [mm]86.00 mm
Skupina proizvodaProgramabilni sobni termostati
Stražnja pločaCustom Backplate
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Tip upravljanjaOn/Off load compensation
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ugrađeni osjetnikDa
Uključivanja/isključivanja po danu4
Unaprijed tvornički postavljeni programiDa
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Vrsta ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta napajanjaBattery
Vrsta proizvodaTP5001
Vrsta rasporeda5/2 dana, 24 sata
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaslon sa satomAM/PM ili 24-satni prikaz sata
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.224 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Volumen0.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425239397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm