Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TP5001

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Automatsko ljetno računanje vremenaDa
BojaBijeli RAL 9010
Brojačservisnog intervalaDa
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dubina [mm]43 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija poništavanjaDa
Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmoraDa
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Konstrukcijski standardEN 60730-2-9
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
MaterijalABS+PC, non-flammable
Naziv kategorije5/2 Day Thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]3 A
Nazivni impulsni napon [kV]2.5 kV
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
On/off modulating controlDa
Opcija daljinskog osjetnikaNe
OpisTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Opis proizvodaTP5001M Prog Stat 230V
Optimalna kontrola pokretanjaDa
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Prikazuje vrijeme ili temperaturuDa
PrimjenaRoom heating
Product line03
Regulacija odgođenog pokretanjaDa
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJADa
Regulacija zagađivanjaDrugi stupanj
Širina [mm]86.00 mm
Skupina proizvodaProgramabilni sobni termostati
Stražnja pločaCustom Backplate
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Tip upravljanjaOn/Off modulating control
Tolerancija±10%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ugrađeni osjetnikDa
Uključivanja/isključivanja po danu4
Unaprijed tvornički postavljeni programiDa
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]86 mm
Vrsta napajanja230Vac
Vrsta proizvodaTP5001
Vrsta rasporeda5/2 dana, 24 sata
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjemDa
Zaslon sa satomAM/PM ili 24-satni prikaz sata
Zaštita od smrzavanjaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina207 Gram
Neto težina102 Gram
Volumen0.604 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk