Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Uranjajući termostati, ITD, Funkcija: Dvostruka kontrola i granični termostat, 0 °C - 90 °C, Tvornički post. ograničenje temperature [°C]: 80

099-1062

Dvostruka funkcija regulacije i ograničenja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]57 mm
Dužina čahure [mm]100 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaDvostruka kontrola i granični termostat
Material DescriptionITD
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]3 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]10 A
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
OpisDvostruka funkcija regulacije i ograničenja
Područje primjene WEEE-aYes
Preklopna razlika4 ± 1°C
Product line03
Karakteristike
Vrijednost
Raspon ograničenja [°C] [Max.]100 °C
Raspon ograničenja [°C] [Min.]90 °C
Raspon regulacije temperature [°C] [Max.]90 °C
Raspon regulacije temperature [°C] [Min.]0 °C
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]100.00 mm
Skupina proizvodaUranjajući termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvornički post. ograničenje temperature [°C]80 °C
Visina [mm]110 mm
Vrsta proizvodaITD
Vrsta sklopke – ograničenjeSPST
Vrsta sklopke – regulacijaSPDT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.43 Kilogram
Neto težina0.425 Kilogram
Volumen2.162 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5013567403486
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens