Uranjajući termostati, ITD, Funkcija: Dvostruka kontrola i granični termostat, 0 °C - 90 °C, Tvornički post. ograničenje temperature [°C]: 90
099-1061
Dvostruka funkcija regulacije i ograničenja
099-1061
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 57 mm |
| Dužina čahure [mm] | 100 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcija | Dvostruka kontrola i granični termostat |
| Label product | Yes |
| Material Description | ITD immersion thermostat |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 3 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Opis | Dvostruka funkcija regulacije i ograničenja |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Preklopna razlika | 4 ± 1°C |
| Product line | 03 |
| Raspon ograničenja [°C] [Max.] | 100 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon ograničenja [°C] [Min.] | 90 °C |
| Raspon regulacije temperature [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon regulacije temperature [°C] [Min.] | 0 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Širina [mm] | 100.00 mm |
| Skupina proizvoda | Uranjajući termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornički post. ograničenje temperature [°C] | 90 °C |
| Visina [mm] | 110 mm |
| Vrsta proizvoda | ITD |
| Vrsta sklopke – ograničenje | SPST |
| Vrsta sklopke – regulacija | SPDT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.436 Kilogram |
| Neto težina | 0.43 Kilogram |
| Volumen | 2.294 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |