Uranjajući termostati, ITL, Funkcija: Granični termostat, 90 °C - 100 °C
099-1059
Funkcija ograničenja (ručno resetiranje)
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: IT
099-1059
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 57 mm |
| Dužina čahure [mm] | 120 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcija | Granični termostat |
| Label product | Yes |
| Material Description | ITL |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 3 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Opis | Funkcija ograničenja (ručno resetiranje) |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Raspon ograničenja [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon ograničenja [°C] [Min.] | 90 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 54.00 mm |
| Skupina proizvoda | Uranjajući termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornički post. ograničenje temperature [°C] | 90 °C |
| Visina [mm] | 110 mm |
| Vrsta proizvoda | ITL |
| Vrsta sklopke – ograničenje | SPST |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.268 Kilogram |
| Neto težina | 0.268 Kilogram |
| Volumen | 1.202 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |