Uranjajući termostati, ITC, Funkcija: Kontrolni termostat, 0 °C - 90 °C
099-1057
Kontrolna funkcija (Thermal Re-set)
099-1057
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 56 mm |
| Dužina čahure [mm] | 100 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcija | Kontrolni termostat |
| Label product | Yes |
| Material Description | ITC immersion thermostat |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 3 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 65 °C |
| Opis | Kontrolna funkcija (Thermal Re-set) |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Preklopna razlika | 4 ± 1°C |
| Product line | 03 |
| Raspon regulacije temperature [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon regulacije temperature [°C] [Min.] | 0 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 54.00 mm |
| Skupina proizvoda | Uranjajući termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Visina [mm] | 110 mm |
| Vrsta proizvoda | ITC |
| Vrsta sklopke – regulacija | SPDT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 272 Gram |
| Neto težina | 272 Gram |
| Volumen | 1.213 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |