Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Cijevni protusmrzavajući termstat za ½" and 2" cijevi

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationPipe frost thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Jamstvo [Year]2
Label productYes
Material DescriptionATF Thermostat
MedijA
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]2 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]6 A
OpisCijevni protusmrzavajući termstat za ½" and 2" cijevi
Opis proizvodaATF
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Product line03
Product nameATF
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCilindrični, cjevni osjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura [°C] [Max.]90 °C
Temperatura [°C] [Min.]10 °C
TermostatProtusmrzavajući termostat
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaClamp-on
Vrsta proizvodaATF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.17 Kilogram
Neto težina0.143 Kilogram
Volumen0.584 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens