Danfoss logo
AT 041E0000

AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C

041E0010

Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationCylinder Thermostat
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MedijA
Nazivna indukcija izlaznog releja [A]2 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A]6 A
OdobrenjeCE
OpisElectro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Product nameATC
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dossier product nameAT CYLINDER THERMOSTAT
Skupina proizvodaUK Cylinder, Pipe
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura [°C] [Max.]90 °C
Temperatura [°C] [Min.]30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaATC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.264 Kilogram
Neto težina0.189 Kilogram
Volumen0.781 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm