ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Osjetnici čija je osnova platina, 1000 Ω na °C.
Svi temperaturni osjetnici su dvožični uređaji, sa izmjenjivim prikjučcima.
Površinski-kontaktni osjetnik tipa ESM-11 ima oprugu koja osigurava dobar površinski kontakt i dobar prijenos topline sa cijevi.
Osnovni senzor sadrži platinasti element s karakteristikom koja je u skladu s normom EN 60751.
Features and benefits
- Opružna kontaktna površina osigurava dobar prijenos topline na cijevima svih veličina
- Osnovni senzor s platinastim elementom u skladu s EN 60751
- Platinski element se mijenja s temperaturom, što omogućuje precizno mjerenje temperature