Sigurnosni termostati, ST-2
087N1051
Sigurnosni termostat ST-2
087N1051
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj osjetnika temperature | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni STB [K] | 12 (+/- 3) |
| Diferencijalni TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 100 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Induktivno opterećenja kontakta [A] | 2.5 A |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kontakti | Ag 1000/1000 |
| Label product | Yes |
| Material Description | ST 2 - R: 25-95°C, S: 95°C, |
| Materijal čahure osjetnika | Mjed Ms 58/bakar |
| Nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Omsko opterećenje kontakta [A] | 10 A |
| Opis | Sigurnosni termostat ST-2 |
| Osjetnik temperature [°C] [Max.] | 130 °C |
| Ponovno postavljanje temperaturne razlike za STB | Ručno |
| Ponovno postavljanje temperaturne razlike za TR | Automatski |
| Postavka termostata TR [°C] [Max.] | 90 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka termostata TR [°C] [Min.] | 30 °C |
| Product line | 08 |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.0 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Sigurnosni ograničivač za STB [°C] | 95 °C |
| Skupina proizvoda | Sigurnosni termostati |
| Smjer ugradnje | Bez ograničenja |
| Spoj osjetnika | R ½ |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -15 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -15 °C |
| Točnost funkcije isključenja [K] [Max.] | 6 K |
| Točnost funkcije isključenja [K] [Min.] | 0 K |
| Trofazno opterećenje kontakta [A] | 7 A |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ulaz za kabel | Pg 20 |
| Vrsta proizvoda | ST-2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.458 Kilogram |
| Neto težina | 0.458 Kilogram |
| Volumen | 2.025 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |