Danfoss logo
Electrical Safety Thermostat type ST-1

Sigurnosni termostati, ST-1

087N1050

Sigurnosni termostat ST-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj osjetnika temperature2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni STW [K]12 (+/- 3)
Diferencijalni TR [K]4 (+/- 1)
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina osjetnika temperature [mm]100 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Induktivno opterećenja kontakta [A]2.5 A
Količina po obliku pakiranja20 pc
KontaktiAg 1000/1000
Label productYes
Material DescriptionST 1 - R: 30-120°C, Z: 100-120°C
Materijal čahure osjetnikaMjed Ms 58/bakar
Nazivni tlak [bar]10 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Okolna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Omsko opterećenje kontakta [A]10 A
OpisSigurnosni termostat ST-1
Osjetnik temperature [°C] [Max.]130 °C
Ponovno postavljanje temperaturne razlike za STWAutomatski
Ponovno postavljanje temperaturne razlike za TRAutomatski
Postavka sigurnosnog nadzora STW [°C] [Max.]120.000 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka sigurnosnog nadzora STW [°C] [Min.]100.000 °C
Postavka termostata TR [°C] [Max.]120 °C
Postavka termostata TR [°C] [Min.]30 °C
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]9.0 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier product nameSafety thermostats ST-1 and ST-2
Skupina proizvodaSigurnosni termostati
Smjer ugradnjeBez ograničenja
Spoj osjetnikaR ½
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]80 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-15 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-15 °C
Točnost funkcije isključenja [K] [Max.]6 K
Točnost funkcije isključenja [K] [Min.]0 K
Trofazno opterećenje kontakta [A]7 A
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ulaz za kabelPg 20
Vrsta proizvodaST-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.46 Kilogram
Neto težina0.436 Kilogram
Volumen2.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421715000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm