ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 elektronički je temperaturno kompenzirani regulator temperature iz serije regulatora ECL Comfort za upotrebu u sustavima daljinskog grijanja, centralnog grijanja i hlađenja. Uštede energije mogu se postići ispravnom regulacijom temperature protoka u sustavima grijanja i hlađenja. Mogu se regulirati do 4 cirkulacijska kruga.
Regulator ECL Comfort 310 konfigurira se odabranom aplikacijom pomoću aplikacijskog ključa ECL.
ECL Comfort 310 može funkcionirati kao samostalni regulator i komunicirati s najviše dvije jedinice za daljinsko upravljanje i modulom za proširenje ECA 32 ili ECA 35 s dodatnim ulazima / izlazima.
Features and benefits
- Dizajnirano za ugodne temperature, optimalnu potrošnju energije, jednostavnu instalaciju pomoću ECL aplikacijskog ključa (Plug-and-Play) i jednostavno rukovanje
- 3 regulacijska kruga + termostatska funkcija
- Integrirana komunikacijska sučelja
- 10 ulaza: 6 Pt 1000, 4 konfigurabilna
- 3 x 3-točkasta upravljačka izlaza optimizirana za aktuatore
- 6 relejnih izlaza
- Očitavanje zabilježenih podataka na zaslonu ili putem komunikacijskog sučelja
- Spajanje na Leanheat® Monitor – jednostavna instalacija, pristup i podešavanje/praćenje
- Opcionalna jedinica daljinskog upravljanja ECA 30/31
- Poboljšane uštede energije omogućene su vremenskom kompenzacijom