ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 elektronički je regulator temperature za kliznu regulaciju (vođenu vanjskom temperaturom) iz serije regulatora ECL Comfort za sustave daljinskog grijanja, centralnog grijanja i hlađenja. Ušteda energije ostvaruje se ispravnom regulacijom temperature polaza u sustavima grijanja i hlađenja. Moguće je regulirati do tri cirkulacijska kruga. Funkcija klizne regulacije (vođene vanjskom temperaturom) u regulatorima ECL Comfort mjeri vanjsku temperaturu i prema tome regulira temperaturu polaza do sustava grijanja. Sustav grijanja s kliznom regulacijom (vođenom vanjskom temperaturom) povećava razinu ugodnosti i štedi energiju.
Regulator ECL Comfort 210 podešava se za odabranu aplikaciju pomoću aplikacijskog ključa ECL.
Features and benefits
- Samostalni regulator za više aplikacija grijanja i hlađenja s do 2 kruga + termostatska funkcija
- Inteligentni ECL aplikacijski ključevi, serija A2xx
- 2x 3-točkovna upravljačka izlaza optimizirana za aktuatore
- 8 ulaza: 6 Pt 1000, 2 konfigurirajuća
- 4 relejna izlaza
- Navigacija okretanjem/pritiskom i veliki grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Očitavanje podataka na zaslonu ili putem USB sučelja
- Modbus RS485 za kratke kabelske udaljenosti
- Opcija glavni/podređeni
- Opcionalna jedinica daljinskog upravljanja ECA 30/31