Danfoss logo
ECL120_100B1200_R

ECL Comfort 120, Napon napajanja[V] AC: 207 - 244, Vrsta prekidača za vrijeme: Tjedan

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki1
Broj digitalnih ulaza1
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora1
Broj krugova grijanja1
Broj razdoblja komfornog načina rada dnevno3
Broj relejskih izlaza1
Broj ulaza osjetnika4 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija napona priključka [Hz]50 Hz
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A]2 A
Izmjenični napon izlaznog releja [V]230 V
Izvor aplikacijeUključeno
Material DescriptionECL Comfort 120, I-pack (24 pcs)
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]244 V
Napon napajanja[V] AC [min.]207 V
OdobrenjeCEEACUKCAUA
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-5 °C
Karakteristike
Vrijednost
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]95 % RH
Omsko opterećenje izlaza releja [A]3 A
Opće funkcijeAlarmne funkcijeProrada cirkulacijske crpkePokretanje regulacijskog ventilaMogućnost vanjskog premošćivanjaZaštita od smrzavanjaGlavna - podređena mrežaSpoj daljinskog upravljanja
OpisECL Comfort 120, I-pack
Opterećenje izlaza pogona [VA]15.000 VA
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja6-točkovnoNagib krivulje
Potrošnja energije [W]3.0 W
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Stupanj zaštiteIP41
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
VezeModbus (galvanski izolirano)
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h)10 h
Vrsta osjetnika temperaturePt 1000
Vrsta prekidača za vrijemeTjedan
Vrsta proizvodaECL Comfort 120
Vrsta ulaza za korisnikeTipke

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.433 Kilogram
Neto težina0.377 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.854 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm