Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, P501

087H3842

ECL APPLICATION KEY P501

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki4
Broj EM ventila3
Broj krugova grijanja2
Broj krugova PTV-a1
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja7 pc
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P501
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisECL APPLICATION KEY P501
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeDa
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomDa
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaP501
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.154 Kilogram
Volumen1.037 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428955195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm