Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki5
Broj EM ventila3
Broj krugova grijanja2
Broj krugova PTV-a1
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OpisECL APPLICATION KEY P348
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeDa
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaP348
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.333 Kilogram
Neto težina0.009 Kilogram
Volumen0.054 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm