Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, P330

087H3840

APLIKACIJSKI KLJUČ ECL P330 I-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki5
Broj EM ventila3
Broj krugova grijanja3
Broj krugova PTV-a2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
OpisAPLIKACIJSKI KLJUČ ECL P330 I-p
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeDa
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaP330
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.194 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Volumen0.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm