Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, A367

087H3825

Aplikacijski ključevi A367 DE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki5
Broj EM ventila2
Broj krugova grijanja2
Broj krugova PTV-a1
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]0 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja7 pc
Konstrukcijalabavo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367 DE
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisAplikacijski ključevi A367 DE
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Širina paketa [mm]0 mm
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeDa
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Visina paketa [mm]0 mm
Vrsta proizvodaA367
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.36 Kilogram
Neto težina0.155 Kilogram
Volumen1.12 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104033334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm