Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, A267

087H3828

ECL aplikacijski ključ A267 DE. 2 x Grijanje i PTV spremnik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki4
Broj EM ventila2
Broj krugova grijanja2
Broj krugova PTV-a1
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja7 pc
Material Descriptionaplikacijski KLJUČ ZA EL. REGULATOR ECL
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisECL aplikacijski ključ A267 DE. 2 x Grijanje i PTV spremnik
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeDa
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaA267
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.356 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Volumen1.095 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm