Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Aplikacijski ključevi ECL 2XX

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki3
Broj EM ventila3
Broj krugova grijanja3
Broj krugova PTV-a0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
OpisECL aplikacijski ključ A201 DE. Sušenje estriha
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sustav spremnika tople vodeNe
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaA201
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.3 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Volumen1.152 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm