Aplikacijski ključevi ECL, A275
087H3814
ECL aplikacijski ključ A275. kotao ON-OFF upravljanje i 2 x grijanje i 1 x DHW-spremnik
087H3814
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj crpki | 3 |
| Broj EM ventila | 1 |
| Broj krugova grijanja | 2 |
| Broj krugova PTV-a | 1 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 7 pc |
| Material Description | ECL ključ: A275 |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | ECL aplikacijski ključ A275. kotao ON-OFF upravljanje i 2 x grijanje i 1 x DHW-spremnik |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Skupina proizvoda | Aplikacijski ključevi ECL |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav spremnika tople vode | Da |
| Sustav trenutačne tople vode | Ne |
| Sustav za punjenje tople vode sa spremnikom | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Vrsta proizvoda | A275 |
| Zone control | No |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.379 Kilogram |
| Neto težina | 0.366 Kilogram |
| Volumen | 1.152 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104039022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |