Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikacijski ključevi ECL, A260

087H3801

ECL aplikacijski ključ A260. 2 kruga grijanja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj crpki2
Broj EM ventila2
Broj krugova grijanja2
Broj krugova PTV-a0
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja7 pc
Material DescriptionECL ključ: A260
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisECL aplikacijski ključ A260. 2 kruga grijanja
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Skupina proizvodaAplikacijski ključevi ECL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav spremnika tople vodeNe
Sustav trenutačne tople vodeNe
Sustav za punjenje tople vode sa spremnikomNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Vrsta proizvodaA260
Zone controlNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.188 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Volumen1.152 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104014111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm