Danfoss logo
DEVIreg Touch design frame left - Ivory

Termostati, DEVIreg™ Touch ivory, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

140F1078

Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Dodirni zaslon

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.000
2-polna sklopkaNe
BojaIvory 1013
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCEEACIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Dubina [mm]24 mm
Dubina paketa [mm]140 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka0 g
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.]20 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.]10 °C
Graničnik temperature [°C] [Max.]45 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.]5 °C
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa21
IP razred termostata21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]5
Klasa softveraA
Kol. baterija1
Kompatibilan sustav okviraDa
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođačaDa
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Masa 1 primarne baterije kg0.000
Material DescriptionDEVIreg Touch Ivory incl Frame (RAL1013)
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OdobrenjeUkrTESTCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]30 °C
Karakteristike
Vrijednost
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisDEVIreg Touch, boja bjelokosti
Opis proizvodaDEVIreg™ Touch ivory
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.40 W
Pričuvna baterijaDa
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaFloor heating
Product line21
Sadrži baterijeYes
Širina [mm]85.00 mm
Širina paketa [mm]95 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]85 mm
Visina paketa [mm]85 mm
Vrsta ili naziv baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaDEVIreg™ Touch
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta zaslonaDodirni zaslon
Warranty type5-year product warranty
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.131 Liter
EAN/UPC5703466235492