Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostati, DEVIreg™ Room, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

140F1161

Temperatura - pod [°C]: 4 - 45, Temperatura - soba [°C]: 4 - 35, Vrsta zaslona: LED

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.000
2-polna sklopkaNe
BojaBijeli RAL 9010
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]24 mm
Dubina paketa [mm]95 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.]5 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.]4 °C
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Klasa softveraA
Kol. baterija1
Kompatibilan sustav okviraDa
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođačaDa
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Masa 1 primarne baterije kg0.000
Material DescriptionDEVIreg Room
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
OdobrenjeCEUkrTESTEAC
Okolna temperatura [°C] [Max.]35 °C
Karakteristike
Vrijednost
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Operation (EF002147)Turn
OpisDEVIreg Room
Opis proizvodaDEVIreg™ Room
Optimisation (EF021362)TRUE
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.20 W
Pričuvna baterijaDa
Prikaz (Da/Ne)Ne
PrimjenaFloor heating
Product line21
RAL-number (EF000116)9010
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Širina [mm]85.00 mm
Širina paketa [mm]95 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Stupanj onečišćenja2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]4 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]4 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Type of clock (EF005371)Week clock
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]85 mm
Visina paketa [mm]80 mm
Vrsta ili naziv baterijeSupercapacitor
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaDEVIreg™ Room
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaLED
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina204 Gram
Neto težina153 Gram
Volumen0.722 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm