Danfoss logo
DEVIreg_Hotwater_140F1133

Termostati, DEVIreg™ Hotwater

140F1133

DEVIreg™ Hotwater

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCEEAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaDa
Dubina [mm]70 mm
Dubina paketa [mm]70 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP razred elementa40
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]125 °C
Jamstvo [Year]2
Material DescriptionDEVIreg Hotwater
OdobrenjeCEEAC
OpisDEVIreg™ Hotwater
Otporno opterećenje maks. [A]32 A
Pričuvna baterijaDa
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaPotrošna topla voda
Karakteristike
Vrijednost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Radna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]138.00 mm
Širina paketa [mm]138 mm
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Visina [mm]110 mm
Visina paketa [mm]122 mm
Vrsta osjetnikaNTC
Vrsta proizvodaDEVIreg™ Hotwater
Vrsta zaslonaLCD
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.2 Kilogram
Neto težina0.512 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3.08 Liter
EAN/UPC5703466249680