Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termostati, DEVIreg Display Connect, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

140F1162

Temperatura - pod [°C]: 4 - 45, Temperatura - soba [°C]: 4 - 35, Vrsta zaslona: LED

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaRAL 9016
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]24 mm
Dubina paketa [mm]95 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.]5 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.]4 °C
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]5
Klasa softveraA
Kol. baterija1
Kompatibilan sustav okviraDa
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođačaDa
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
Okolna temperatura [°C] [Max.]35 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Operation (EF002147)Turn
Karakteristike
Vrijednost
OpisDEVIreg Display Connect
Opis proizvodaDEVIreg™ Display Connect
Optimisation (EF021362)TRUE
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.20 W
Pričuvna baterijaDa
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaFloor heating
Product line21
RAL-number (EF000116)9016
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Širina [mm]85.00 mm
Širina paketa [mm]95 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Stupanj onečišćenja2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]4 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]4 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Temperature readable (EF021360)TRUE
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]85 mm
Visina paketa [mm]80 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaDEVIreg Display Connect
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaLED
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)TRUE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina204 Gram
Neto težina153 Gram
Volumen0.722 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm