Termostati, Vrsta osjetnika: Pod
140F1164
Temperatura - pod [°C]: 4 - 45, Vrsta zaslona: LED
140F1164
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.000 |
| 2-polna sklopka | Ne |
| Boja | RAL 9016 |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Ne |
| Dubina [mm] | 24 mm |
| Dubina paketa [mm] | 95 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Graničnik min. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik min. temperature [°C] [Min.] | 4 °C |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | 21 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Klasa softvera | A |
| Kol. baterija | 0 |
| Kompatibilan sustav okvira | Da |
| Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.000 |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 220 V |
| Odobrenje | CEUkrTESTEAC |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 35 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | DEVIreg Basic Polar white |
| Opis proizvoda | DEVIreg™ Basic Polar white |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.20 W |
| Pričuvna baterija | Ne |
| Prikaz (Da/Ne) | Ne |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dossier product name | Electrical floor heating thermostat |
| Širina [mm] | 85.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 95 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura - pod [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| UL odobrenje | No |
| Visina [mm] | 85 mm |
| Visina paketa [mm] | 80 mm |
| Vrsta indikatora | LED |
| Vrsta osjetnika | Pod |
| Vrsta proizvoda | DEVIreg Basic |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta zaslona | LED |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 194 Gram |
| Neto težina | 142 Gram |
| Volumen | 0.722 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |