Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1500W 230V, mono ploča

95002114

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijelo
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]2000 mm
Dubina paketa [mm]50 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisElztrip EZ115 1500W 230V, mono ploča
Opis proizvodaElztrip EZ115
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]2000 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
UNSPSC CODE40101819
Visina [mm]50 mm
Visina paketa [mm]150 mm
Visina ugradnje [mm] [Min.]600 mm
Vrsta proizvodaRadijacijski grijač

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.272 Kilogram
Neto težina7.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen15 Liter
EAN/UPC5703466116753