Elztrip EZ111 1050W 230V, mono ploča
95002112
Application: Other heating
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Radijacijski grijač
95002112
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijelo |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 150 mm |
| Dubina paketa [mm] | 50 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Elztrip EZ111 1050W 230V, mono ploča |
| Opis proizvoda | Elztrip EZ111 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Other heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina paketa [mm] | 1500 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| Visina [mm] | 50 mm |
| Visina paketa [mm] | 150 mm |
| Visina ugradnje [mm] [Min.] | 600 mm |
| Vrsta proizvoda | Radijacijski grijač |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.656 Kilogram |
| Neto težina | 5.6 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 11.25 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116746 |