Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 pričvršćene ploče

95002107

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijelo
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]336 mm
Dubina paketa [mm]90 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCE
OpisEZ336 3600W 400V, 3 pričvršćene ploče
Opis proizvodaElztrip EZ336
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]1700 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101819
Visina [mm]63 mm
Visina paketa [mm]430 mm
Visina ugradnje [mm] [Min.]600 mm
Vrsta proizvodaRadijacijski grijač

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.6 Kilogram
Neto težina14.454 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040