Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 pričvršćene ploče

95002100

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijelo
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]1221 mm
Dubina paketa [mm]65 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCE
OpisEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 pričvršćene ploče
Opis proizvodaElztrip EZ21731
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]1260 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
UNSPSC CODE40101819
Visina [mm]64 mm
Visina paketa [mm]290 mm
Visina ugradnje [mm] [Min.]600 mm
Vrsta proizvodaRadijacijski grijač

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.2 Kilogram
Neto težina9.108 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen23.751 Liter
EAN/UPC5703466116685