EZ208 800W 230V, 2 pričvršćene ploče
95002090
Application: Other heating
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Radijacijski grijač
95002090
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijelo |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 282 mm |
| Dubina paketa [mm] | 70 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | EZ208 800W 230V, 2 pričvršćene ploče |
| Opis proizvoda | Elztrip EZ208 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Other heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina paketa [mm] | 730 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| Visina [mm] | 64 mm |
| Visina paketa [mm] | 290 mm |
| Visina ugradnje [mm] [Min.] | 600 mm |
| Vrsta proizvoda | Radijacijski grijač |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.2 Kilogram |
| Neto težina | 5.148 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 14.819 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116630 |