Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 160 W, Napon napajanja[V] AC: 240, 250 mm

60802451

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]33 mm
Dubina paketa [mm]285 mm
Duljina [m]0.03 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hladni vodDa
IP razred elementa55
Izlazna snaga grijanja [W]160 W
Jamstvo [Year]2
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionDEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo
Napon napajanja[V] AC240 V
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisDEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
Opis proizvodaDEVItronic™
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]116.00 mm
Širina paketa [mm]125 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Visina [mm]250 mm
Visina paketa [mm]40 mm
Vrsta proizvodaDEVItronic™
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.82 Kilogram
Neto težina0.812 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.425 Liter
EAN/UPC5703435011034