DEVItronic™, 40 W, Napon napajanja[V] AC: 220 - 440, 250 mm
60802261
Application: Other heating
60802261
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 33 mm |
| Dubina paketa [mm] | 285 mm |
| Duljina [m] | 0.03 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | 55 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 40 W |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Material Description | DEVItronic 40W 220-440V 10degC 250mm IP5 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 440 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 220 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP55 |
| Opis proizvoda | DEVItronic™ |
| Primjena | Other heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 116.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 125 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV zaštita | Da |
| Visina [mm] | 250 mm |
| Visina paketa [mm] | 40 mm |
| Vrsta proizvoda | DEVItronic™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.82 Kilogram |
| Neto težina | 0.812 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.425 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010617 |