Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 40 W, Napon napajanja[V] AC: 12 - 48, 100 mm

60802204

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]33 mm
Dubina paketa [mm]285 mm
Duljina [m]0.03 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hladni vodDa
IP razred elementa55
Izlazna snaga grijanja [W]40 W
Jamstvo [Year]2
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionDEVItronic 40W 12-48V 10degC 250mm IP55
Napon napajanja[V] AC24 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]48 V
Napon napajanja[V] AC [min.]12 V
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisDEVItronic 40W 12-48V 10°C 250mm IP55
Opis proizvodaDEVItronic™
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]116.00 mm
Širina paketa [mm]125 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Visina [mm]100 mm
Visina paketa [mm]40 mm
Vrsta proizvodaDEVItronic™
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.82 Kilogram
Neto težina0.812 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.425 Liter
EAN/UPC5703435010594