Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Napon napajanja[V] AC: 220 - 440, 100 mm

60802113

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]33 mm
Dubina paketa [mm]130 mm
Duljina [m]0.03 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hladni vodDa
IP razred elementa55
Izlazna snaga grijanja [W]20 W
Jamstvo [Year]2
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionDEVItronic 20W 220-440V 10degC 100mm IP5
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]440 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisDEVItronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5
Opis proizvodaDEVItronic™
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]116.00 mm
Širina paketa [mm]125 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Visina [mm]100 mm
Visina paketa [mm]40 mm
Vrsta proizvodaDEVItronic™
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.36 Kilogram
Neto težina0.356 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.65 Liter
EAN/UPC5703435010587