DEVItemp 121T 21KW 3X400V
69814515
Application: Other heating
69814515
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 510 mm |
| Dubina paketa [mm] | 520 mm |
| Duljina [m] | 0.51 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Material Description | DEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Napon napajanja[V] AC | 400 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | DEVItemp 121T 21KW 3X400V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | DEVItemp™ |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Other heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 505.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 460 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101604 |
| UV zaštita | Da |
| Visina [mm] | 540 mm |
| Visina paketa [mm] | 480 mm |
| Vrsta proizvoda | DEVItemp™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 27 Kilogram |
| Neto težina | 26.73 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464008432 |