Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V

69811537

Application: Other heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]420 mm
Dubina paketa [mm]390 mm
Duljina [m]0.42 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
Jamstvo [Year]2
Količina hladnog voda1
Material DescriptionDEVITEMP 106T - TP1A 3 X 400 V - 6KW
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCE
OpisDEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaDEVItemp™
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]410.00 mm
Širina paketa [mm]420 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101604
UV zaštitaDa
Visina [mm]435 mm
Visina paketa [mm]460 mm
Vrsta proizvodaDEVItemp™
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14.85 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen75.348 Liter
EAN/UPC5703464010626