Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Bijelo, Napon napajanja[V] AC: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: DEVIrail™

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja vanjskog omotačaBijelo
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Dubina [mm]125 mm
Dubina paketa [mm]585 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes
Izlazna snaga grijanja [W]20 W
Material DescriptionTOWELRAIL WHITE 20W NEW
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisDEVIrail H20H Bijelo 20W 230V
Opis proizvodaDRŽAČ ZA RUČNIKE 20W
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]290 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina [mm]290 mm
Visina paketa [mm]125 mm
Vrsta proizvodaDEVIrail™

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.51 Kilogram
Neto težina1.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268