Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Krom, Napon napajanja[V] AC: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: DEVIrail™

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja vanjskog omotačaKrom
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Dubina [mm]125 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes
Izlazna snaga grijanja [W]40 W
Material DescriptionTOWELRAIL CHROME 40W 230V S-MODEL
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDEVIrail H40C krom 40W 230V
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaDRŽAČ ZA RUČNIKE KROM 40W
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaOther heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]450 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
Visina [mm]450 mm
Visina paketa [mm]125 mm
Vrsta proizvodaDEVIrail™

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.24 Kilogram
Neto težina2.22 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952